Rc 1/8""x 4mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)

Rc 1/8""x 4mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)
通常単価:
179
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・材質…真鍮
・使用流体…空気
・使用圧力…0/1.0MPa(0/10kgf/cm2)
・使用温度…-15/60℃(凍結なきこと)
・チューブ外径…4mm
・ねじサイズ…Rc1/8""
・JAN:4548745263466

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA140HE-1

型番
EA140HE-1
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

179円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

Rc 1/8""x 4mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)の型番EA140HE-1のページです。
型番EA140HE-1に関する仕様情報を記載しております。

EA140HE-1で型番確定

Rc 1/8""x 4mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)