• 西日本を中心とした大雨で被災された皆さまに謹んでお見舞い申し上げます。 大雨の影響で一部地域への商品の発送・お届けに遅延が発生しております。 到着日・到着時間指定もお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 お急ぎのお客さまにはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
  • 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

9.0mm プラグ(エアーホース用/2本)【2個入り】

9.0mm プラグ(エアーホース用/2本)
通常単価:
288
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・型…20型
・エアー用
・使用圧力…1.47MPa
・材質…鉄(亜鉛メッキ)
・タケノコ径…9mm
・入数…2個
・総重量…56g
・JAN:4518340324565

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA140EK-8

型番
EA140EK-8
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

288円

2個入り

1パック

1日目

Loading...

  1. 1

9.0mm プラグ(エアーホース用/2本)の型番EA140EK-8のページです。
型番EA140EK-8に関する仕様情報を記載しております。

EA140EK-8で型番確定

9.0mm プラグ(エアーホース用/2本)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)