(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

呼20 自在水栓補修セット

呼20 自在水栓補修セット
通常単価:
390
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・セット内容…水道用ゴム付ケレップ、水栓パッキン、自在パイプ取付パッキン、リング、水栓内ハンドルパッキン、パッキン受け、調整パッキン、シールテープ(1m)各1ヶ
・適応サイズ(呼び)…20
・JAN:4548745019933

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA124MC-12

型番
EA124MC-12
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

390円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

呼20 自在水栓補修セットの型番EA124MC-12のページです。
型番EA124MC-12に関する仕様情報を記載しております。

EA124MC-12で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)