8.0mmx15m エアーホースリール(自動巻取)

8.0mmx15m エアーホースリール(自動巻取)
通常単価:
44,519
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・ホース径…内径:8mm、外径:12mm
・常用圧力…1.4MPa
・ホース材質…ウレタン
・ホース長…15m
・重量…6.8kg
・一次側取付ねじ…R(PT)3/8""
・二次側取付ねじ…Rc(PT)3/8""
・JAN:4518340238039

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA124BJ-7

型番
EA124BJ-7
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

44,519円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

8.0mmx15m エアーホースリール(自動巻取)の型番EA124BJ-7のページです。
型番EA124BJ-7に関する仕様情報を記載しております。

EA124BJ-7で型番確定

8.0mmx15m エアーホースリール(自動巻取)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)