φ3.5x32mm ねじ込L形フック(真鍮製/6個)

φ3.5x32mm ねじ込L形フック(真鍮製/6個)
通常単価:
197
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・材質…真鍮(キリンス仕上げ)
・サイズ…直径3.5×32mm
・入数…6個
・JAN:4518340474925

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA951DR-14

型番
EA951DR-14
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

197円

1個

1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

φ3.5x32mm ねじ込L形フック(真鍮製/6個)の型番EA951DR-14のページです。
型番EA951DR-14に関する仕様情報を記載しております。

EA951DR-14で型番確定

φ3.5x32mm ねじ込L形フック(真鍮製/6個)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)