φ3.5x 31mm フック・ねじ付(ステンレス製/2本)

φ3.5x 31mm フック・ねじ付(ステンレス製/2本)
通常単価:
340
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・材質…ステンレス(SUS304)
・仕上…研磨仕上げ
・サイズ…直径3.5×31mm
・入数…2個
・JAN:4518340365391

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA951DA-43

型番
EA951DA-43
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

340円

1個

1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

φ3.5x 31mm フック・ねじ付(ステンレス製/2本)の型番EA951DA-43のページです。
型番EA951DA-43に関する仕様情報を記載しております。

EA951DA-43で型番確定

φ3.5x 31mm フック・ねじ付(ステンレス製/2本)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)