(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了予定に伴い、当サイトでは2019年12月15日より推奨環境の対象外とさせていただきます。

127x 82 mm 厚口丁番(ステンレス製/2個)

127x 82 mm 厚口丁番(ステンレス製/2個)
通常単価:
2,659
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・材質…ステンレス(SUS304)
・仕上げ…ヘアライン仕上げ
・全長…127mm
・幅…82mm
・厚み…1.8mm
・穴数…8
・穴径…6mm
・重量(1枚あたり)…214g
・耐荷重(2枚吊りの場合)…20kg
・使用ビス径…4.1×25mm
・入数…2個
・取付ビス付
・ナイロンリング入りで耐久性が高いです。
・JAN:4548745796698

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA951CK-206

型番
EA951CK-206
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,659円

1個

1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

127x 82 mm 厚口丁番(ステンレス製/2個)の型番EA951CK-206のページです。
型番EA951CK-206に関する仕様情報を記載しております。

EA951CK-206で型番確定

127x 82 mm 厚口丁番(ステンレス製/2個)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)