125x105.6mm 鉄旗丁番(左勝手・溶接用/2枚)

125x105.6mm 鉄旗丁番(左勝手・溶接用/2枚)
通常単価:
1,014
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・材質…鋼板
・仕上げ…生地
・左勝手用
・溶接用
・サイズ(mm)…A:125
B:105.6
C:4.0
D:62.4
E:19.0
G(ピン径の概寸):11
・重量(2個)…926g
・鉄扉やフェンスなどに。
・入数…2個
・JAN:4548745827705

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA951BY-225

型番
EA951BY-225
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,014円

1個

1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

125x105.6mm 鉄旗丁番(左勝手・溶接用/2枚)の型番EA951BY-225のページです。
型番EA951BY-225に関する仕様情報を記載しております。

EA951BY-225で型番確定

125x105.6mm 鉄旗丁番(左勝手・溶接用/2枚)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)