• 宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

9.5-11.1mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)

9.5-11.1mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)
通常単価:
719
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・適合直径…9.5/11.1mm
・バンド幅…13mm
・バンド厚…1mm(ゴム厚:3mm)
・材質…スチール、熱可塑性エラストマー
・使用可能温度…-40/150℃
・ねじ穴…M6
・入数…10個
・ゴム付きで振動を吸収
・JAN:4548745130157

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA947FE-5A

型番
EA947FE-5A
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

719円

1個

1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

9.5-11.1mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)の型番EA947FE-5Aのページです。
型番EA947FE-5Aに関する仕様情報を記載しております。

EA947FE-5Aで型番確定

9.5-11.1mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)のレビュー