(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

4.8- 6.4mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)

4.8- 6.4mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)
通常単価(税別):
689
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・適合直径…4.8/6.4mm
・バンド幅…13mm
・バンド厚…1mm(ゴム厚:3mm)
・材質…スチール、熱可塑性エラストマー
・使用可能温度…-40/150℃
・ねじ穴…M6
・入数…10個
・ゴム付きで振動を吸収
・JAN:4548745130119

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA947FE-2A

型番

EA947FE-2A

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

689円

1個

1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

4.8- 6.4mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)の型番EA947FE-2Aのページです。
型番EA947FE-2Aに関する仕様情報を記載しております。

EA947FE-2Aで型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

4.8- 6.4mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)