VE28用 VE管片サドル(ベージュ/5個)

VE28用 VE管片サドル(ベージュ/5個)
通常単価:
502
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・カラー…ベージュ
・適合…VE28
・VE管、TLチューブ用
・ねじ穴径…4mm
・入数は5個入りです。
・JAN:4518340797123

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA947BS-23

型番
EA947BS-23
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

502円

1個

1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

VE28用 VE管片サドル(ベージュ/5個)の型番EA947BS-23のページです。
型番EA947BS-23に関する仕様情報を記載しております。

EA947BS-23で型番確定

VE28用 VE管片サドル(ベージュ/5個)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)