79.5x8.0mm スナップフック(ステンレス製)

79.5x8.0mm スナップフック(ステンレス製)
通常単価:
1,259
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・材質…SUS316
・使用荷重…180kg
・サイズ(mm)…A:7.9、B:10.2、C:79.5、D:6.9、E:9.4
・JAN:4548745197266

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA638W-8

型番
EA638W-8
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,259円

1個

1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

79.5x8.0mm スナップフック(ステンレス製)の型番EA638W-8のページです。
型番EA638W-8に関する仕様情報を記載しております。

EA638W-8で型番確定

79.5x8.0mm スナップフック(ステンレス製)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)