117.6x11.1mm スプリングフック(ステンレス製)

117.6x11.1mm スプリングフック(ステンレス製)
通常単価:
1,519
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・材質…SUS316
・サイズ(mm)…A:11.1、B:15.2、C:117.6、D:16.5
・使用荷重…225kg
・JAN:4548745195729

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA638JV-11

型番
EA638JV-11
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,519円

1個

1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

117.6x11.1mm スプリングフック(ステンレス製)の型番EA638JV-11のページです。
型番EA638JV-11に関する仕様情報を記載しております。

EA638JV-11で型番確定

117.6x11.1mm スプリングフック(ステンレス製)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)