(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

74x20x8.0mm 抜け止付カラビナ(ステンレス製)

74x20x8.0mm 抜け止付カラビナ(ステンレス製)
  • SALE 2020/03/31まで
通常単価:
1,329 特別価格
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・材質…SUS304
・サイズ(mm)…D:8、S:10、L:74
・使用荷重…120kg
・JAN:4518340844902

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA638JK-3

型番
EA638JK-3
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,329円

1,315円

1個

1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

74x20x8.0mm 抜け止付カラビナ(ステンレス製)の型番EA638JK-3のページです。
型番EA638JK-3に関する仕様情報を記載しております。

EA638JK-3で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

74x20x8.0mm 抜け止付カラビナ(ステンレス製)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)