(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

60x31x6mm カラビナフック(アルミ/シルバー・10個)

60x31x6mm カラビナフック(アルミ/シルバー・10個)
通常単価:
2,316
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・材質…本体:アルミニウム、リング:ニッケルプレート
・全長…60mm
・幅…31mm
・口の開き…16mm
・線径…6mm
・リング内径…21mm
・重量(1個あたり)…12g
・入数…10個
・カラー…シルバー
・クライミングには使用できません。
・JAN:4548745796889

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA638JG-109

型番
EA638JG-109
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,316円

1個

1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

60x31x6mm カラビナフック(アルミ/シルバー・10個)の型番EA638JG-109のページです。
型番EA638JG-109に関する仕様情報を記載しております。

EA638JG-109で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

60x31x6mm カラビナフック(アルミ/シルバー・10個)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)