31.5x11.5x 4.0mm クイックリング(ステンレス製)

31.5x11.5x 4.0mm クイックリング(ステンレス製)
通常単価:
644
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・材質…SUS316
・線径…4mm
・内寸…31.5×11.5mm
・口の開き…5.5mm
・使用荷重…280kg
・JAN:4518340709645

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA638HA-4

型番
EA638HA-4
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

644円

1個

1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

31.5x11.5x 4.0mm クイックリング(ステンレス製)の型番EA638HA-4のページです。
型番EA638HA-4に関する仕様情報を記載しております。

EA638HA-4で型番確定

31.5x11.5x 4.0mm クイックリング(ステンレス製)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)