52x16.0x7.0mm クイックリング(スチール/Zinc)

52x16.0x7.0mm クイックリング(スチール/Zinc)
通常単価:
379
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・材質…スチール(亜鉛メッキ)
・線径…7mm
・内寸…52×16mm
・口の開き…8.5mm
・使用荷重…550kg
・JAN:4518340709522

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA638H-7

型番
EA638H-7
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

379円

1個

1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

52x16.0x7.0mm クイックリング(スチール/Zinc)の型番EA638H-7のページです。
型番EA638H-7に関する仕様情報を記載しております。

EA638H-7で型番確定

52x16.0x7.0mm クイックリング(スチール/Zinc)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)