4.0x33mm クイックリング(鉄製)

4.0x33mm クイックリング(鉄製)
通常単価:
64
通常出荷日:
お見積り

【商品仕様】
・材質…スチール(亜鉛メッキ)
・使用荷重…90kg
・JAN:4518340750586

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA638CV-12

型番
EA638CV-12
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

64円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

4.0x33mm クイックリング(鉄製)の型番EA638CV-12のページです。
型番EA638CV-12に関する仕様情報を記載しております。

EA638CV-12で型番確定

4.0x33mm クイックリング(鉄製)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)