8.0x6.0mm ビラカン(スチール・メッキ/10個)

8.0x6.0mm ビラカン(スチール・メッキ/10個)
通常単価:
112
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・材質…鉄
・仕上…ニッケルメッキ
・プレートサイズ…8.0×6.0mm
・線径…1.2mm
・穴径…3.2mm
・使用荷重…3.0kg
・入数…10個
・JAN:4518340763999

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA638BK-11

型番
EA638BK-11
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

112円

1個

1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

8.0x6.0mm ビラカン(スチール・メッキ/10個)の型番EA638BK-11のページです。
型番EA638BK-11に関する仕様情報を記載しております。

EA638BK-11で型番確定

8.0x6.0mm ビラカン(スチール・メッキ/10個)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

  • 大型打掛錠 大型打掛錠

    ミスミ 通常価格: 1,390円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 丸落とし 丸落とし

    ミスミ 通常価格: 940円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 密閉ラッチ  密閉ラッチ 

    ミスミ 通常価格: 2,650円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 角ラッチ 角ラッチ

    ミスミ 通常価格: 750円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 回転ラッチ 回転ラッチ

    ミスミ 通常価格: 1,800円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)