200x94mm Sカンスナップフック(ステンレス製)

200x94mm Sカンスナップフック(ステンレス製)
通常単価:
1,519
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・材質…本体:プラスチック
フック:ステンレス
・口の開き…35mm
・耐荷重…34kg
・カラー…ブラック
・全長…200mm
・幅…94mm
・厚み…16mm
・重量…120g
・入数…1個入り
・特長…
・S字型のアクセサリーカラビナ。
・2箇所のフックで、取付や取外しが別々に行えます。
・クライミングや人命に係わるスポーツには使用できません。
・荷物の運搬には絶対に使用しないで下さい。
・最大荷重などを守って使用して下さい。
・JAN:4548745943689

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA638AD-48

型番
EA638AD-48
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,519円

1個

1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

200x94mm Sカンスナップフック(ステンレス製)の型番EA638AD-48のページです。
型番EA638AD-48に関する仕様情報を記載しております。

EA638AD-48で型番確定

200x94mm Sカンスナップフック(ステンレス製)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)