10A PPサドル(20個)

10A PPサドル(20個)
通常単価:
1,119
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・鋼管(SGP管)用
・径称…10A
・適合管外径…17.3mm
・カラー…ホワイト
・材質…ポリプロピレン
・ねじ穴径…6mm
・定寸法にて浮き上がり配管が可能です。
・屋内配管用としてご使用下さい。
・別途、サドルベース(EA440BL-15)を使用することで、5mmずつ高さ調整ができます。
・入数は20個入りです。
・JAN:4518340198159

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA440BB-10

型番
EA440BB-10
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,119円

1個

1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

10A PPサドル(20個)の型番EA440BB-10のページです。
型番EA440BB-10に関する仕様情報を記載しております。

EA440BB-10で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)