40A 片サドル(スチール製/10個)

40A 片サドル(スチール製/10個)
通常単価:
882
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・径称…40A
・サイズ…t:1.6mm、C:25mm
・適合管外径…48.6mm
・材質…スチール(電気亜鉛めっき)
・SGP管用
・ねじ穴径(G)…5mm
・入数は10個入りです。
・JAN:4548745149876

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA440BA-40K

型番
EA440BA-40K
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

882円

1個

1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

40A 片サドル(スチール製/10個)の型番EA440BA-40Kのページです。
型番EA440BA-40Kに関する仕様情報を記載しております。

EA440BA-40Kで型番確定

40A 片サドル(スチール製/10個)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)