アンカープレート25/アンカーセット25

アンカープレート25/アンカーセット25
通常単価:
2,314円~
通常出荷日:
4日目

アンカープレート25/アンカーセット25。
【特長】
・構造物の安定設置と、縦通し接続部の滑り止め補強ができる。
・アンカーセットはキャスター、アジャスター付き。
・黒色で統一されたアッシー構成で、組上りが上品に仕上がる。
・専用設計の為、付属ボルト、ナットを使用し簡単に取り付ける事ができる。
・アジャスターはM10、M12から選ぶことができる。
【用途】
・レコフレームで制作された筐体に、レベラーとキャスターを取り付けるときに。

(i)ご注意

  • 写真はセット内容です。単品の写真はメーカーカタログをご覧ください。

PDF

アンカープレート25/アンカーセット25の外観・特長

構造物の安定設置と、縦通し接続部の滑り止め補強ができる。
※AS25はキャスター、レベラーを組付けた状態で出荷いたします。
※AS25はフレームへの取付けに必要な長ナット、ボルト類が付属します。

 
アンカープレート25/アンカーセット25:関連画像

アンカープレート25

アンカープレート25/アンカーセット25:関連画像

アンカーセット25

アンカープレート25の寸法図

アンカープレート25/アンカーセット25:関連画像

アンカープレート(L)

アンカープレート25/アンカーセット25:関連画像

アンカープレート(R)

型番・仕様

アンカープレート25/アンカーセット25:関連画像

材質:SPCC t=3。
表面処理:黒亜鉛メッキ。
質量 AP25-M10:698g/M12:680g、AS25-M10:4190g/M12:4400g。

セット内容(AS25-M10/AS25-M12)

アンカープレートL/R 各×2。
CA50-WB 中荷重用キャスター×4.
AJ10-L/AJ12 アジャスター×4。
M5×10 CSボルト黒亜鉛メッキ×16。
NFM5-P65 Fナット25・ロング×8。
M5用 スプリングワッシャー×16。
M8×16 CSボルト黒亜鉛メッキ×16。
M8用 六角ナット黒亜鉛メッキ×16。
M8用 CS用SW黒亜鉛メッキ×16。
M8用 平ワッシャー黒亜鉛メッキ×16。

アンカープレート25組み立て寸法

アンカープレート25/アンカーセット25:関連画像

AS25-M10

アンカープレート25/アンカーセット25:関連画像

AS25-M12

開発秘話

 

フレームシステムにおいてキャスターアジャスタープレートはとても重要な部品となります。開発当初レコフレームに合った丈夫で安価な製品をコンセプトに開発いたしました。

型番
AP25-M10
AP25-M12
AS25-M10
AS25-M12
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
仕様 アジャスターサイズ

2,314円

1個

4日目

プレート単体(L/R各1枚)M10

2,314円

1個

4日目

プレート単体(L/R各1枚)M12

12,167円

1個

4日目

キャスター、レベラーセット(L/R各2セット)M10

12,167円

1個

4日目

キャスター、レベラーセット(L/R各2セット)M12

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

レベラープレート25/レベラーセット25 画像

レベラープレート25/レベラーセット25

レコフレーム(ユキ技研)

レベラープレート25/レベラーセット25。構造物の安定設置と、縦通し接続部の滑り止め補強ができる。ねじ込み式キャスターの取り付けにも利用可能。

アジャスター(外径 40mm・50mm) 画像

アジャスター(外径 40mm・50mm)

レコフレーム(ユキ技研)

アジャスター。構造物の安定設置にご利用下さい。

コーナー用キャスター 画像

コーナー用キャスター

レコフレーム(ユキ技研)

コーナー用プレートキャスター。

基本情報

種類 ボルト止めキャスタ 材質 SPCC

アンカープレート25/アンカーセット25のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: 数量1の注文でLR各2づつでしょうか?
回答: プレート単体の場合LR各1枚の合計2枚。キャスターレベラーセットの場合LR各2setの合計4setとなります。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)