(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

AJNI アバカス継手 ニップル

AJNI アバカス継手 ニップル
通常単価:
1,508円~
通常出荷日:
5日目

【特長】
1.安心と信頼の転造ネジ方式
・高い抜け阻止力、耐曲げ性能で管路を保全
・定圧縮永久歪・高耐塩素性ゴム採用で長寿命を確保
・転造ネジ部の残留応力は僅かで、管に優しい融合
2.簡単施工で工期短縮
・レンチで締めるだけのスピード施工、管への予備加工は不要
・特殊工具・電源が不要で施工管理も容易
・方向調整が自在でユニット配管に最適
3.施工トラブル防止機構追加
・水圧実験で万一のナット締め忘れを検知
・インジケーターで施工完了を点検

PDF

型番

5 の型番候補があります候補を表示

型番
AJNI20
AJNI25
AJNI30
AJNI40
AJNI50
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適用管外径 D(D1)
(φ)
呼び径(Su)
(mm)

1,508円

1個

5日目

22.2220

1,784円

1個

5日目

28.5825

2,462円

1個

5日目

3430

2,862円

1個

5日目

42.740

3,723円

1個

5日目

48.650

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 継手 材質 SUS304 使用流体 水 / 空気
接続種類 管⇔管 同径 接続種類 管同径 ニップル 適用管材質 ステンレス
最高使用圧力(MPa) 2 表面処理 なし 温度 給湯(℃) 循環系統/0~85 非循環系統/0~95
温度 冷温水(℃) 0~60 流速(m/s) 給水/3.5以下 給湯/2.0以下 冷温水/0.6~2.0 冷却水/0.6~3.5

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

AJNI アバカス継手 ニップルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)