(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了予定に伴い、当サイトでは2019年12月15日より推奨環境の対象外とさせていただきます。

換気パイプ プラスチック

換気パイプ プラスチック
通常単価:
32円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

換気パイププラスチック。
【特長】
・各パーツを自由に組み合わせが可能。
・換気パイプは住宅の天井裏、床下、居室、浴室、トイレ等の換気口として使用可能。
・公共施設、工場、倉庫等の建物に使用可能。
【用途】
・天井裏、床下、浴室等の換気口に最適。

型番

85 の型番候補があります候補を表示

換気パイプ プラスチックの仕様

換気パイプ プラスチック イメージ

換気パイプ プラスチック イメージ

  • ※ 当メーカー指定パイプをご使用下さい。(パイプ径寸法には許容差があります。)
  • ※ 各部品はサイズにより形状が若干異なります。

換気パイプ プラスチックの寸法

 

(単位:mm)

 

SK-50-ELPAの寸法図

SK-50-ELPAの寸法図

商品記号仕様
適用パイプパーツ組合せ
SK-40
SK-50
SK-60
SK-75
SK-100
Aアミ
Eイゲタ
Lエルボ
Pパイプ(標準200mm)
ALアミ+エルボ
ELイゲタ+エルボ
APアミ+パイプ
EPイゲタ+パイプ
APAアミ+パイプ+アミ
EPAイゲタ+パイプ+アミ
EPEイゲタ+パイプ+イゲタ
ALPアミ+エルボ+パイプ
ELPイゲタ+エルボ+パイプ
ALPEアミ+エルボ+パイプ+イゲタ
ALPAアミ+エルボ+パイプ+アミ
ELPAイゲタ+エルボ+パイプ+アミ
ELPEイゲタ+エルボ+パイプ+イゲタ
型番
SK-40-A
SK-40-AL
SK-40-ALP
SK-40-ALPA
SK-40-ALPE
SK-40-AP
SK-40-APA
SK-40-E
SK-40-EL
SK-40-ELP
SK-40-ELPA
SK-40-ELPE
SK-40-EP
SK-40-EPA
SK-40-EPE
SK-40-L
SK-40-P
SK-50-A
SK-50-AL
SK-50-ALP
SK-50-ALPA
SK-50-ALPE
SK-50-AP
SK-50-APA
SK-50-E
SK-50-EL
SK-50-ELP
SK-50-ELPA
SK-50-ELPE
SK-50-EP
SK-50-EPA
SK-50-EPE
SK-50-L
SK-50-P
SK-60-A
SK-60-AL
SK-60-ALP
SK-60-ALPA
SK-60-ALPE
SK-60-AP
SK-60-APA
SK-60-E
SK-60-EL
SK-60-ELP
SK-60-ELPA
SK-60-ELPE
SK-60-EP
SK-60-EPA
SK-60-EPE
SK-60-L
SK-60-P
SK-75-A
SK-75-AL
SK-75-ALP
SK-75-ALPA
SK-75-ALPE
SK-75-AP
SK-75-APA
SK-75-E
SK-75-EL
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
仕様 適用パイプ
(mm)
JANコード

32円

1個

4日目

アミSU-40特(37×41)4549396433376

133円

1個

4日目

アミ+エルボSU-40特(37×41)4549396433383

232円

1個

4日目

アミ+エルボ+パイプSU-40特(37×41)4549396433390

264円

1個

4日目

アミ+エルボ+パイプ+アミSU-40特(37×41)4549396433406

264円

1個

4日目

アミ+エルボ+パイプ+イゲタSU-40特(37×41)4549396433413

131円

1個

4日目

アミ+パイプSU-40特(37×41)4549396433420

161円

1個

4日目

アミ+パイプ+アミSU-40特(37×41)4549396433437

32円

1個

4日目

イゲタSU-40特(37×41)4549396433444

133円

1個

4日目

イゲタ+エルボSU-40特(37×41)4549396433451

232円

1個

4日目

イゲタ+エルボ+パイプSU-40特(37×41)4549396433468

264円

1個

4日目

イゲタ+エルボ+パイプ+アミSU-40特(37×41)4549396433475

264円

1個

4日目

イゲタ+エルボ+パイプ+イゲタSU-40特(37×41)4549396433482

131円

1個

4日目

イゲタ+パイプSU-40特(37×41)4549396433499

161円

1個

4日目

イゲタ+パイプ+アミSU-40特(37×41)4549396433505

161円

1個

4日目

イゲタ+パイプ+イゲタSU-40特(37×41)4549396433512

100円

1個

4日目

エルボSU-40特(37×41)4549396433529

99円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

パイプ(標準200mm)SU-40特(37×41)4549396433536

36円

1個

4日目

アミSU-50特(50×54)4549396433543

141円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

アミ+エルボSU-50特(50×54)4549396433550

241円

1個

4日目

アミ+エルボ+パイプSU-50特(50×54)4549396433567

276円

1個

4日目

アミ+エルボ+パイプ+アミSU-50特(50×54)4549396433574

276円

1個

4日目

アミ+エルボ+パイプ+イゲタSU-50特(50×54)4549396433581

136円

1個

4日目

アミ+パイプSU-50特(50×54)4549396433598

171円

1個

4日目

アミ+パイプ+アミSU-50特(50×54)4549396433604

36円

1個

4日目

イゲタSU-50特(50×54)4549396433611

141円

1個

4日目

イゲタ+エルボSU-50特(50×54)4549396433628

241円

1個

4日目

イゲタ+エルボ+パイプSU-50特(50×54)4549396433635

276円

1個

4日目

イゲタ+エルボ+パイプ+アミSU-50特(50×54)4549396433642

276円

1個

4日目

イゲタ+エルボ+パイプ+イゲタSU-50特(50×54)4549396433659

136円

1個

4日目

イゲタ+パイプSU-50特(50×54)4549396433666

171円

1個

4日目

イゲタ+パイプ+アミSU-50特(50×54)4549396433673

171円

1個

4日目

イゲタ+パイプ+イゲタSU-50特(50×54)4549396433680

104円

1個

4日目

エルボSU-50特(50×54)4549396433697

100円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

パイプ(標準200mm)SU-50特(50×54)4549396433703

40円

1個

4日目

アミVU-50特(56×60)4549396433710

204円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

アミ+エルボVU-50特(56×60)4549396433727

351円

1個

4日目

アミ+エルボ+パイプVU-50特(56×60)4549396433734

392円

1個

4日目

アミ+エルボ+パイプ+アミVU-50特(56×60)4549396433741

392円

1個

4日目

アミ+エルボ+パイプ+イゲタVU-50特(56×60)4549396433758

185円

1個

4日目

アミ+パイプVU-50特(56×60)4549396433765

225円

1個

4日目

アミ+パイプ+アミVU-50特(56×60)4549396433772

40円

1個

4日目

イゲタVU-50特(56×60)4549396433789

204円

1個

4日目

イゲタ+エルボVU-50特(56×60)4549396433796

351円

1個

4日目

イゲタ+エルボ+パイプVU-50特(56×60)4549396433802

392円

1個

4日目

イゲタ+エルボ+パイプ+アミVU-50特(56×60)4549396433819

392円

1個

4日目

イゲタ+エルボ+パイプ+イゲタVU-50特(56×60)4549396433826

185円

1個

4日目

イゲタ+パイプVU-50特(56×60)4549396433833

225円

1個

4日目

イゲタ+パイプ+アミVU-50特(56×60)4549396433840

225円

1個

4日目

イゲタ+パイプ+イゲタVU-50特(56×60)4549396433857

165円

1個

4日目

エルボVU-50特(56×60)4549396433864

145円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

パイプ(標準200mm)VU-50特(56×60)4549396433871

88円

1個

4日目

アミSU-75特(75×80)4549396433888

343円

1個

4日目

アミ+エルボSU-75特(75×80)4549396433895

527円

1個

4日目

アミ+エルボ+パイプSU-75特(75×80)4549396433901

616円

1個

4日目

アミ+エルボ+パイプ+アミSU-75特(75×80)4549396433918

616円

1個

4日目

アミ+エルボ+パイプ+イゲタSU-75特(75×80)4549396433925

271円

1個

4日目

アミ+パイプSU-75特(75×80)4549396433932

360円

1個

4日目

アミ+パイプ+アミSU-75特(75×80)4549396433949

88円

1個

4日目

イゲタSU-75特(75×80)4549396433956

343円

1個

4日目

イゲタ+エルボSU-75特(75×80)4549396433963

Loading...

基本情報

種類 換気口 換気口種類 換気用固定・ジョイント部材・ブラケット

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)