ガラスドア用丁番 8190ZN5 ガラス取付タイプ

ガラスドア用丁番 8190ZN5 ガラス取付タイプ
通常単価:
48,419
通常出荷日:
3日目

吊元側のガラス扉を重ね合わせることで、ブース外への水しぶきの飛散を防ぐ。
【特長】
・扉側のガラス加工が不要。
・ゼロポジション(閉止位置)が調整できる。
【用途】
・シャワーブースなどの水回りで使用可能。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

8190ZN5

ガラスドア用丁番 8190ZN5 ガラス取付タイプの仕様

ガラスドア用丁番 8190ZN5 ガラス取付タイプ:関連画像

ガラスドア用丁番 8190ZN5 ガラス取付タイプ イメージ

ガラスドア用丁番 8190ZN5 ガラス取付タイプの寸法

 

(単位:mm)

 

ガラスドア用丁番 8190ZN5 ガラス取付タイプ:関連画像

ガラスドア用丁番 8190ZN5 ガラス取付タイプ 寸法図上側

ガラスドア用丁番 8190ZN5 ガラス取付タイプ:関連画像

ガラスドア用丁番 8190ZN5 ガラス取付タイプ 寸法図下側

 

(単位:mm)

 

ガラスドア用丁番 8190ZN5 ガラス取付タイプ:関連画像

ガラスドア用丁番 8190ZN5 ガラス取付タイプ 施工例

ガラスドア用丁番 8190ZN5 ガラス取付タイプ:関連画像

ガラスドア用丁番 8190ZN5 ガラス取付タイプ ガラス加工図

 

(単位:mm)

 

ガラスドア用丁番 8190ZN5 ガラス取付タイプ:関連画像

ガラスドア用丁番 8190ZN5 ガラス取付タイプ 取付仕様図

ガラスドア用丁番 8190ZN5 ガラス取付タイプ:関連画像

ガラスドア用丁番 8190ZN5 ガラス取付タイプ 納まり図

 

(単位:mm)

 

品番 材料 仕上 扉幅 扉高さ ガラス厚 扉質量
8190ZN5 亜鉛合金(ZDC) クロムめっき 1000以下 2000以下 8 40kg以下/1セット

この商品についての注意

  • ※ 固定ガラスは、ガラス扉の動きに耐えうる強度を確保してください。
  • ※ 丁番は約180°まで開きますが、この位置で扉は止まりません。これ以上開かないように戸当りを別途設けてください。
型番
8190ZN5
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

48,419円

1個

3日目

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

ガラスエッジプロテクター GP型 画像

ガラスエッジプロテクター GP型

スガツネ工業

ガラス扉の小口を保護するシール材です。ワンタッチで取付け可能です。

ガラスドア用丁番 06411-31 壁取付タイプ 画像

ガラスドア用丁番 06411-31 壁取付タイプ

スガツネ工業

水回りでご使用可能なガラス丁番です。デザイン性に優れています。

基本情報

本体種類 ガラス丁番 長さ(mm) 70 用途 標準
本体材料 亜鉛合金 本体仕上 クロムめっき 幅(mm) 54
付加機能 なし 勝手違い 左右兼用 開き角度(deg) 180
取付方法 ねじ止め 取付穴種類 皿穴 厚さ(mm) 8(ガラス)
扉質量(kg) 40以下/1セット

ガラスドア用丁番 8190ZN5 ガラス取付タイプの型番8190ZN5のページです。
型番8190ZN5に関する仕様情報を記載しております。

8190ZN5で型番確定

ガラスドア用丁番 8190ZN5 ガラス取付タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)