(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

スライド丁番 M100 96°開き 14mmかぶせ 軽量扉用

スライド丁番 M100 96°開き 14mmかぶせ 軽量扉用
通常単価(税別):
378円~
通常出荷日:
3日目

世界初のオールステンレス鋼(SUS304)製スライド丁番。
【特長】
・軌跡図を利用すれば限界性能を引き出せる。
・ステンレス鋼の持つ抜群の耐食性。
・めっき仕様は主要金属部にサチライトクロムめっきを施し、抜群の耐食性能を誇る。
・メタリックシルバーの色調がハイテックな家具を引き立たせる。
【用途】
・システムキッチンやバスルームなどの湿気の多い場所での使用に最適。
・標準仕様で15mm厚の薄扉に使えるものから34mm厚の厚扉に使えるものまで、幅広く対応。

PDF

型番

2 の型番候補があります候補を表示

スライド丁番 M100 96°開き 14mmかぶせ 軽量扉用の仕様

スライド丁番 M100 96°開き 14mmかぶせ 軽量扉用:関連画像

スライド丁番 M100 96°開き 14mmかぶせ 軽量扉用 イメージ

スライド丁番 M100 96°開き 14mmかぶせ 軽量扉用の寸法

 

(単位:mm)

 

スライド丁番 M100 96°開き 14mmかぶせ 軽量扉用:関連画像

スライド丁番 M100 96°開き 14mmかぶせ 軽量扉用 外形図

カット量(C)とかぶせ量(E)の関係

カット量(C) 3 4 5
かぶせ量(E) 12 13 14

 

(単位:mm)

 

スライド丁番 M100 96°開き 14mmかぶせ 軽量扉用:関連画像

スライド丁番 M100 96°開き 14mmかぶせ 軽量扉用 扉加工(木製扉用)

スライド丁番 M100 96°開き 14mmかぶせ 軽量扉用:関連画像

スライド丁番 M100 96°開き 14mmかぶせ 軽量扉用 扉の寸法と丁番の取付個数

品番 仕様 材料 仕上
M100-34/14 キャッチなし 本体/鋼、カップ/亜鉛合金(ZDC) サチライトクロムめっき
M100-C34/14 キャッチ付 本体/鋼、カップ/亜鉛合金(ZDC) サチライトクロムめっき
型番

M100-34/14

M100-C34/14

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日
付加機能 仕様

378円

1個

3日目

なし キャッチなし

437円

1個

3日目

キャッチ付 キャッチ付

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

基本情報

本体種類 裏蝶番・隠し蝶番 長さ(mm) 60 用途 標準
本体材料 亜鉛合金/鋼 本体仕上 サチライトクロムめっき 幅(mm) 18
勝手違い 左右兼用 開き角度(deg) 96 取付方法 ねじ止め
取付穴種類 皿穴

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライド丁番 M100 96°開き 14mmかぶせ 軽量扉用

スライド丁番 M100 96°開き 14mmかぶせ 軽量扉用

    スライド丁番 G100 100°開き 14mmかぶせ ガラス扉用

    スライド丁番 G100 100°開き 14mmかぶせ ガラス扉用

      スライド丁番 100 100°開き 14mmかぶせ

      スライド丁番 100 100°開き 14mmかぶせ

        スライド丁番 G100 100°開き 19mmかぶせ ガラス扉用

        スライド丁番 G100 100°開き 19mmかぶせ ガラス扉用

          スライド丁番 H100 100°開き 16mmかぶせ 厚扉用

          スライド丁番 H100 100°開き 16mmかぶせ 厚扉用

            スライド丁番 M100 96°開き 9mmかぶせ 軽量扉用

            スライド丁番 M100 96°開き 9mmかぶせ 軽量扉用

              スライド丁番 100 100°開き 9mmかぶせ

              スライド丁番 100 100°開き 9mmかぶせ

                スライド丁番 GM100 90°開き インセット ガラス扉用

                スライド丁番 GM100 90°開き インセット ガラス扉用

                  スライド丁番 H100(95°開き・インセット・厚扉用)

                  スライド丁番 H100(95°開き・インセット・厚扉用)

                    スライド丁番 GM100 96°開き 14mmかぶせ ガラス扉用

                    スライド丁番 GM100 96°開き 14mmかぶせ ガラス扉用

                      スライド丁番 GM100(96°開き・19mmかぶせ・ガラス扉用)

                      スライド丁番 GM100(96°開き・19mmかぶせ・ガラス扉用)

                        スライド丁番 100 90°開き インセット

                        スライド丁番 100 90°開き インセット

                          スライド丁番 M100 90°開き インセット 軽量扉用

                          スライド丁番 M100 90°開き インセット 軽量扉用

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格
                            (税別)
                            378円~ 497円 268円~ 487円 577円~ 387円~ 276円~ 459円~ 648円~ 417円 417円 369円~ 504円~
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            本体種類 裏蝶番・隠し蝶番 裏蝶番・隠し蝶番 裏蝶番・隠し蝶番 裏蝶番・隠し蝶番 裏蝶番・隠し蝶番 裏蝶番・隠し蝶番 裏蝶番・隠し蝶番 裏蝶番・隠し蝶番 裏蝶番・隠し蝶番 裏蝶番・隠し蝶番 裏蝶番・隠し蝶番 裏蝶番・隠し蝶番 裏蝶番・隠し蝶番
                            長さ(mm) 60 62.7 60 62.7 64 60 60 68.5 69 63.5 63.5 65 65
                            用途 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            本体材料 亜鉛合金/鋼 亜鉛合金/鋼 亜鉛合金 亜鉛合金/鋼 亜鉛合金/鋼 亜鉛合金
                            本体仕上 サチライトクロムめっき サチライトクロムめっき サチライトクロムめっき サチライトクロムめっき サチライトクロムめっき サチライトクロムめっき サチライトクロムめっき サチライトクロムめっき サチライトクロムめっき サチライトクロムめっき サチライトクロムめっき サチライトクロムめっき サチライトクロムめっき

                            スライド丁番 M100 96°開き 14mmかぶせ 軽量扉用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)