(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

壁面取付金具 IT6342-0020 脱落防止機能・調整機能付

壁面取付金具 IT6342-0020 脱落防止機能・調整機能付
通常単価(税別):
304
通常出荷日:
3日目

脱落防止機能・調整機能付き壁面取付金具。
【特長】
・取り付け後、上下方向および前後方法の調整ができる。
・左右の区別なく使用可能。
【用途】
・キャビネットを壁面に吊り下げ、脱落を防止する際に最適。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

IT6342-0020

壁面取付金具 IT6342-0020

寸法図

寸法図

寸法図2

寸法図2

取付加工図

取付加工図

取付方法

本体を側板の取付穴へ差し込み、固定レバーを下げて、本体を側板に固定する。ねじで本体を背板に固定。

本体を側板の取付穴へ差し込み、固定レバーを下げて、本体を側板に固定する。ねじで本体を背板に固定。

壁にフックをねじ止めし、キャビネットに取り付けた本体を引っかける。

壁にフックをねじ止めし、キャビネットに取り付けた本体を引っかける。

位置調整

位置調整

  1. 1.前後調整ねじで壁面とキャビネットの隙間を調整可能。ねじを回して隙間を2~3mmにする。
  2. 2.上下調整ねじで垂直方向に13mmの範囲で調整可能。
  3. 3.前後調整ねじで壁面とキャビネットの隙間を完全に引き込む。
  4. 4.固定ねじをまわしてキャビネットを固定。
品番材料仕上耐荷重N耐荷重kgf質量
IT6342-0020鋼/亜鉛合金(ZDC)亜鉛めつき1740N/2セット150kfg/2セット165g
  • ※ 輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合あり。
  • ※ 耐荷重は、キャビネット1ヶ当り(本品2ヶ使い)での数値。
型番

IT6342-0020

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

304円

1個

3日目

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

基本情報

材質 鋼/ 亜鉛合金(ZDC) 仕上 亜鉛めっき

壁面取付金具 IT6342-0020 脱落防止機能・調整機能付の型番IT6342-0020のページです。
型番IT6342-0020に関する仕様情報を記載しております。

IT6342-0020で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

壁面取付金具 IT6342-0020 脱落防止機能・調整機能付

壁面取付金具 IT6342-0020 脱落防止機能・調整機能付

    壁面取付金具 IT6342-0040・IT6342-0050 脱落防止機能・調整機能付

    壁面取付金具 IT6342-0040・IT6342-0050 脱落防止機能・調整機能付

      ラフィックス連結ボルト ユーロタイプ 5Φ穴用

      ラフィックス連結ボルト ユーロタイプ 5Φ穴用

        壁面取付金具 IT6342-0010 脱落防止機能・調整機能付

        壁面取付金具 IT6342-0010 脱落防止機能・調整機能付

          KV フック 79TI-ASB

          KV フック 79TI-ASB

            KV フック 79TI-DH

            KV フック 79TI-DH

              締結金具CF-215 φ4.8

              締結金具CF-215 φ4.8

                壁面取付補助金具 IT6400型 脱落防止機能付

                壁面取付補助金具 IT6400型 脱落防止機能付

                  MOツイッグ ダボ打込み工具

                  MOツイッグ ダボ打込み工具

                    棚ダボ SS-307型 φ5穴用(推奨取り付け穴直径5mm)

                    棚ダボ SS-307型 φ5穴用(推奨取り付け穴直径5mm)

                      15タイプ 締付ミニ円盤用シャフト 3482024

                      15タイプ 締付ミニ円盤用シャフト 3482024

                        壁面取付金具 IT5510 調整機能付

                        壁面取付金具 IT5510 調整機能付

                          ミニフィックス連結ボルト 5φ穴用

                          ミニフィックス連結ボルト 5φ穴用

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 アイワ金属 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 SOWA スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 アイワ金属
                            通常価格
                            (税別)
                            304円 286円 192円 249円 1,749円 1,749円 127円 2,169円~ 4,231円 7,200円~ 19円 577円 192円
                            通常出荷日 3日目   3日目   2日目   3日目   2日目   1日目   3日目   3日目   4日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            材質 鋼/ 亜鉛合金(ZDC) 鋼/ 亜鉛合金(ZDC) - 鋼/ 亜鉛合金(ZDC) ポリアミド(PA) 鋼/ 亜鉛合金(ZDC) - ポリアミド(PA) 鋼/亜鉛合金(ZDC) -
                            仕上 亜鉛めっき 亜鉛めっき - 亜鉛めっき 粉体塗装 粉体塗装 - 亜鉛めっき - - 有色クロメート処理 亜鉛めっき -

                            壁面取付金具 IT6342-0020 脱落防止機能・調整機能付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)