• 2018/2/22 20:30 ~ 2/23 2:00 と 2018/2/25 8:00 ~ 2/26 0:30 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。
  • 大雪の影響により福井県にて商品のお届けに遅延が発生しております。そのため、到着日・到着時間指定はお受けいたしかねますのでご了承ください。

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指示、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

締結金具CF-213型

型番

2 の型番候補があります候補を表示

 
型番
CF-213BR
CF-213W
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

111円

1個

3日目

ブラウン

111円

1個

3日目

ホワイト

Loading...

  1. 1

基本情報

材質 ポリアミド(PA)

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

  • 回転盤 回転盤

    イースタン精工 通常価格: 1,389円 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • BSクリアバンパー BSクリアバンパー

    スガツネ工業 通常価格: 80円~ 通常出荷日: 在庫品1日目~ 当日出荷可能

  • 窓枠 C-164 窓枠 C-164

    タキゲン製造 通常価格: 770円~ 通常出荷日: 在庫品1日目~ 当日出荷可能

  • 窓枠 C-463 窓枠 C-463

    タキゲン製造 通常価格: 3,800円~ 通常出荷日: 在庫品1日目~ 当日出荷可能

  • ステンレス鋼製棚柱 SP型・SPS型 ステンレス鋼製棚柱 SP型・SPS型

    スガツネ工業 通常価格: 387円~ 通常出荷日: 在庫品1日目~ 当日出荷可能

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)