Vロック電気錠 ES8000

Vロック電気錠 ES8000
通常単価:
124,000
通常出荷日:
3日目

両開き戸のロックにも使える、室内の開き戸用電気錠。
【特長】
・組込時の切替で、通電時施錠型、通電時解錠型のどちらにも設定できる。
・施錠信号(無電圧c接点出力)がとれる。
・不意の破損を防ぐため、扉が閉まらないとデッドボルトが出ないようになっている。
・デッドボルトへの側圧力が147N(15kgf)まで正常に作動する。
・扉の建て付けの狂いにも追従して施錠できるよう、ストライクプレートの穴形状を工夫している。
・30万回開閉テストをクリア。UL1304規格に適合。解錠0.2秒と早いレスポンス。CEを取得。
【用途】
・開き戸用の電気錠として。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

ES8000

Vロック電気錠 ES8000の仕様

Vロック電気錠 ES8000:関連画像

Vロック電気錠 ES8000の外観 ※画像は現物と若干異なる場合があります。

Vロック電気錠 ES8000:関連画像

Vロック電気錠 ES8000の取付例

 

(単位:mm)

 

Vロック電気錠 ES8000:関連画像

ストライクプレートの寸法図

Vロック電気錠 ES8000:関連画像

本体の寸法図

品番 電流 電圧 出力接点容量 材料 仕上 保持力N 保持力kgf
ES8000 130mA DC12V ±5%/1A
DC24V ±5%/1A
DC30V 0.1A ステンレス鋼 ヘアライン仕上 9800N 1000kgf

使用上のご注意

  • 丁番は必ず三次元調整機能付をご使用ください。
  • 輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。
  • 製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。
型番
ES8000
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
注文コード

124,000円

1個

3日目

260-060-104

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

自動調節機能付 アジャスター SAJ型 画像

自動調節機能付 アジャスター SAJ型

スガツネ工業

テーブル脚のガタつき自動解消に便利なアジャスタ―です。

LAMP 薄型アジャスター TG型 画像

LAMP 薄型アジャスター TG型

スガツネ工業

底が薄型のアジャスタです。外観を損ないません。

基本情報

電圧 DC12V/1A、DC24V/1A 材料 ステンレス鋼 仕上 ヘアライン仕上
電流(mA) 300

Vロック電気錠 ES8000の型番ES8000のページです。
型番ES8000に関する仕様情報を記載しております。

ES8000で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

  • 大型打掛錠 大型打掛錠

    ミスミ 通常価格: 1,390円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 丸落とし 丸落とし

    ミスミ 通常価格: 940円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 密閉ラッチ  密閉ラッチ 

    ミスミ 通常価格: 2,650円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 角ラッチ 角ラッチ

    ミスミ 通常価格: 750円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 回転ラッチ 回転ラッチ

    ミスミ 通常価格: 1,800円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)