ステンレス鋼製スライドコートハンガー A型

ステンレス鋼製スライドコートハンガー A型
通常単価:
3,670円~
通常出荷日:
3日目

ステンレス鋼製のスライド式のコートハンガー。
【特長】
・スペースを有効活用できる。
・スライドガイド部は樹脂製で、スムーズに可動する。
【用途】
・クローゼット等の収納スペースに最適。

PDF

型番

4 の型番候補があります候補を表示

ステンレス鋼製スライドコートハンガー A型の仕様

ステンレス鋼製スライドコートハンガー A型:関連画像

ステンレス鋼製スライドコートハンガー A型の外観

ステンレス鋼製スライドコートハンガー A型:関連画像

ステンレス鋼製スライドコートハンガー A型の使用例

ステンレス鋼製スライドコートハンガー A型:関連画像

スライドガイド部は樹脂製で、スムーズに可動

 

(単位:mm)

 

ステンレス鋼製スライドコートハンガー A型:関連画像

ステンレス鋼製スライドコートハンガー A型の寸法図

品番 材料 仕上 L1 L P 耐荷重N 耐荷重kgf 質量g
AS-300 ステンレス鋼(SUS430) ヘアライン仕上 495 300 273 49 5 395
AS-330 545 330 303 420
AS-360 598 360 333 405
AS-400 665 400 373 440

使用上のご注意

  • 耐荷重以上の重さが加わると、操作力が著しく重くなることがあります。
  • 製品内容は、部品としての品質範囲です。この商品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。
型番
AS-300
AS-330
AS-360
AS-400
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
掛け金物・フック種類 長さ
(mm)

3,670円

1個

3日目

スライド・リフトハンガー300

3,788円

1個

3日目

スライド・リフトハンガー330

3,888円

1個

3日目

スライド・リフトハンガー360

3,988円

1個

3日目

インテリア用フック400

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

LAMP ステンレス鋼製フック HJ型 画像

LAMP ステンレス鋼製フック HJ型

スガツネ工業

汎用のフックです。ステンレス製で耐食性に優れています。

ステンレス鋼製フック HJT 画像

ステンレス鋼製フック HJT

スガツネ工業

あらゆるものをすっきり収納できます。ステンレス鋼製フックEL型のプレス加工タイプです。

シールブラシ18061型 画像

シールブラシ18061型

スガツネ工業

後付け式の隙間ふさぎブラシです。扉、パーテーションなどに利用できます。

基本情報

インテリア用フック種類 バータイプ 材料 ステンレス鋼(SUS430) 仕上 ヘアライン仕上
吊下荷重(N) 49

ステンレス鋼製スライドコートハンガー A型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)