GOAL特殊錠表示 YKK用

GOAL特殊錠表示 YKK用
通常単価:
6,956
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

GB-43

 
型番
GB-43
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

6,956円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

基本情報

コードNO. 10343 形式 表示 L x W(mm) 103x44
ドアー厚(mm) 25~33 フロント形状 プレート付 フロント記号 GF
B・S 100 ビスピッチ(mm) 80 JANコード 4960983993262

GOAL特殊錠表示 YKK用の型番GB-43のページです。
型番GB-43に関する仕様情報を記載しております。

GB-43で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

  • 大型打掛錠 大型打掛錠

    ミスミ 通常価格: 1,390円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 丸落とし 丸落とし

    ミスミ 通常価格: 940円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 密閉ラッチ  密閉ラッチ 

    ミスミ 通常価格: 2,650円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 角ラッチ 角ラッチ

    ミスミ 通常価格: 750円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 回転ラッチ 回転ラッチ

    ミスミ 通常価格: 1,800円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)