GOAL特殊錠勝手口 立山

GOAL特殊錠勝手口 立山
通常単価:
5,920円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!

PDF

型番

3 の型番候補があります候補を表示

 
型番
GB-40
GB-41
GB-42
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
コードNO. L x W
(mm)
フロント形状 ビスピッチ
(mm)
JANコード

5,920円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

10340130x25上 下 L1104960983993231

6,459円

1個

3日目

10341130x40段付,プレート付1104960983993248

8,740円

1個

3日目

10342103x41段付,プレート付704960983993255

Loading...

  1. 1

基本情報

形式 勝手口 ドアー厚(mm) 25~33 フロント記号 GF
B・S 100

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

  • 大型打掛錠 大型打掛錠

    ミスミ 通常価格: 1,390円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 丸落とし 丸落とし

    ミスミ 通常価格: 940円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 密閉ラッチ  密閉ラッチ 

    ミスミ 通常価格: 2,650円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 角ラッチ 角ラッチ

    ミスミ 通常価格: 750円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 回転ラッチ 回転ラッチ

    ミスミ 通常価格: 1,800円~ 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)