係船環 MIS型

係船環 MIS型
通常単価:
-
通常出荷日:
7日目~

ステンレス係船環を設置すれば半永久的に取り替え不要!

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

PDF

型番

6 の型番候補があります候補を表示

 
型番
MIS-16
MIS-19
MIS-22
MIS-25
MIS-28
MIS-32
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さL
(mm)
寸法d
(mm)
寸法L1
(mm)
寸法L2
(mm)
寸法D1
(mm)
寸法D2
(mm)
トラスココード

10,364円

1個

7日目

286162068012040849-1946

14,169円

1個

7日目

3401921013015042849-1947

19,679円

1個

7日目

3972221718017550849-1948

25,575円

1個

7日目

452.525222.523020055849-1949

-

1個

お見積り

52828248280200100-

-

1個

お見積り

53232252280200100-

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 係船環・マリン金具 材質 ステンレスSUS304 仕上げ バレル研磨

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)