タンクマウントシリーズ 給油式 コンプレッサ VT形

タンクマウントシリーズ 給油式 コンプレッサ VT形
通常単価:
152,001円~
通常出荷日:
3日目

【特長】
・先進のIE3効率のトップランナーモータを搭載し、エネルギー消費量の抑制により環境保護に貢献します。

【用途】
・一般産業機械のエア源として。
※この製品は重量品の為、運送会社から車上引き渡しとなります。ご了承ください。
選定、設置、納期短縮等のお困り事はなんでもご相談ください。選定相談窓口にて迅速にご回答いたします!(03-5805-7404:コンプレッサ選定相談窓口まで)

型番

2 の型番候補があります候補を表示

タンクマウントシリーズ 給油式 コンプレッサ VT形:関連画像

型番
VT105-7T
VT106-7T
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
コンプレッサー 吐出空気量
(L/min)
電動機定格出力
(kW{PS})
電動機定格出力馬力範囲
(PS)
騒音値
(dB)
吐出し空気量(詳細)
(L/min)
周波数
(Hz)
トラスココード 数量 質量
(kg)

152,001円

1個

3日目

10~100未満0.75{1}1~2未満717550773-8625149

152,001円

1個

3日目

10~100未満0.75{1}1~2未満717560773-8668149

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 汎用コンプレッサー 最高圧力(MPa) 1 潤滑方式 給油式
駆動源(定格電圧) 200V 駆動源(種類) 三相 ドライヤ 非搭載
圧縮方式 レシプロ

タンクマウントシリーズ 給油式 コンプレッサ VT形のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)