プリズムアダプター(PAL シリーズ)

 
型番
PAL-1(ファイ16ヨウ)
PAL-2(ファイ16ヨウ)
PAL-3(ファイ16ヨウ)
PAL-4(ファイ16ヨウ)
PAL-5(ファイ18ヨウ)
PAL-6(ファイ20ヨウ)
PAL-7(ファイ20ヨウ)
PAL-8(ファイ25ヨウ)
PAL-9(ファイ25ヨウ)
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS内部光路長
(mm)
仕様

22,500円

1個

28日目

1021.5φ16用

26,185円

1個

28日目

1031.5φ16用

22,500円

1個

28日目

1020φ16用

27,106円

1個

28日目

1036φ16用

23,422円

1個

28日目

1020φ18用

23,422円

1個

28日目

1021φ20用

29,869円

1個

28日目

1036φ20用

32,632円

1個

28日目

1026.5φ25用

39,606円

1個

28日目

1043.5φ25用

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 プリズム

プリズムアダプター(PAL シリーズ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)