テレセントリックレンズ WD124 series

型番
MRC08-124
MRC08-124D
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHSレンズ種類 質量
(g)

59,799円

1個

28日目

10同軸無し46

68,999円

1個

28日目

10同軸タイプ52

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 テレセントリックレンズ 最大適合カメラ(インチ) 1/2 倍率 0.8
WD(mm) 124.2 有効FNO 16 分解能(μm) 13.4

テレセントリックレンズ WD124 seriesのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)