テレセントリックレンズ WD40 series

型番
MRC2-40
MRC2-40D
MRC4-40
MRC4-40D
MRC6-40
MRC6-40D
MRC8-40
MRC8-40D
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS倍率 WD
(mm)
有効FNO レンズ種類 質量
(g)

50,599円

1個

28日目

10240.214.2同軸無し27

59,799円

1個

28日目

10240.214.2同軸タイプ33

50,599円

1個

28日目

1044028.3同軸無し27

59,799円

1個

28日目

1044028.3同軸タイプ33

50,599円

1個

28日目

10639.542.3同軸無し32

59,799円

1個

28日目

10639.542.3同軸タイプ38

50,599円

1個

28日目

10839.256同軸無し37

59,799円

1個

28日目

10839.256同軸タイプ43

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 テレセントリックレンズ 最大適合カメラ(インチ) 1/2 分解能(μm) 4.8

テレセントリックレンズ WD40 seriesのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)