引戸引き込み装置 エコキャッチ

引戸引き込み装置 エコキャッチ
通常単価:
4,688
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・扉がゆっくり閉まるので、「バタン」という衝突音が小さくなり、防音対策に効果的です。
・本体装置取り付け後も約1kgf以下の開扉力で開閉できます。
・左右勝手がなく、どちらにでも取り付けできます。
・扉の跳ね返りを防ぎ確実に閉まるので、室内の冷暖房効率を高め、省エネにつながります。
・約5分の簡単施工です。
・装置取付後約1kgfの開扉力で開閉可能です。
・20万回の耐久試験をクリアしています。

【用途】
・室内用Vレール、Yレール式木製引戸用。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

ECK-07G

引戸引き込み装置 エコキャッチ:関連画像

型番
ECK-07G
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量
(g)

4,688円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

257

Loading...

  1. 1

基本情報

ドア用部品種類 ドアクローザ ゴールド 幅(mm) 326.5
奥行(mm) 23.4 高さ(mm) 44 取付可能開扉力(N) 6.9
数量 1台 JANコード 4968957407906 トラスココード 360-2915

引戸引き込み装置 エコキャッチの型番ECK-07Gのページです。
型番ECK-07Gに関する仕様情報を記載しております。

ECK-07Gで型番確定

引戸引き込み装置 エコキャッチのレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 工場の事務所の引き戸に取り付けました2019/10/02
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    取り付ける前は、扉を閉めると「バタン」と音がしたり、扉の跳ね返りで開いたりしていました。このエコキャッチ(ECK-07)を取り付けると、病院の診察室の扉のように、扉が閉まる時にゆっくり静かに閉まります。扉を開く時も違和感はありません。取り付けも、ねじ2本で本体の取り付けができ、値段のわりに希望通りの効果があり満足しています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。