圧縮コイルばね(ステンレス)【2~20個入り】

圧縮コイルばね(ステンレス)
通常単価:
790円~
通常出荷日:
1日目~

【特長】
・間隔をあけて線材をらせん状に巻いた、圧縮する方向に使うばねです。
・寸法およびばね特性の許容差はJIS B2707の2級を適用しています。
【用途】
・圧縮する方向に使うばね。

型番

146 の型番候補があります候補を表示

圧縮コイルばね(ステンレス):関連画像

型番
TCS1000080210
TCS1000080380
TCS1000090170
TCS1000090310
TCS1000120230
TCS1000120410
TCS1100070280
TCS1100090240
TCS1100090430
TCS1100100180
TCS1100100320
TCS1100100580
TCS1200080340
TCS1200100250
TCS1200100430
TCS1200120180
TCS1200120540
TCS1200140570
TCS1300090350
TCS136016047
TCS1400100330
TCS1400120280
TCS1400120480
TCS1400140210
TCS145025094
TCS1600140290
TCS1600140510
TCS1600160240
TCS172012174
TCS1800230410
TCS1900140430
TCS1900140840
TCS200023055
TCS2000230780
TCS2100320510
TCS216016098
TCS2200200380
TCS225025114
TCS2400290310
TCS250020045
TCS250020070
TCS250020080
TCS250023120
TCS250026090
TCS250026170
TCS270020054
TCS275025073
TCS275025109
TCS275025157
TCS282032068
TCS282032100
TCS282032142
TCS282032206
TCS290040067
TCS290040096
TCS290040136
TCS300020110
TCS300023070
TCS300023130
TCS300029090
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
許容荷重(範囲指定)
(N)
許容荷重
(N)
荷重時高さL1
(mm)
自由高さL
(mm)
外径D
(φ)
ばね定数
(N/mm)
コイル中心径
(φ)
線径 d
(φ)
密着高さ
(mm)
巻数 入数
(個)
JANコード トラスココード 質量
(g)

790円

20個入り

1パック

お見積り

8.51~16.009.719.6221100.8539.20.867.5204989999259254257-989825

816円

10個入り

1パック

お見積り

8.51~16.0010.6415.8638100.4819.20.89.211.5104989999259261257-990121

821円

20個入り

1パック

お見積り

8.51~16.0013.588.817101.6579.10.95.96.5204989999259278257-992830

790円

10個入り

1パック

お見積り

8.51~16.0014.4214.4831100.8739.10.99.510.5104989999259285257-993626

790円

10個入り

1パック

お見積り

30.01~50.0034.0313.2323103.4818.81.211.49.5104989999259308257-995235

790円

10個入り

1パック

お見積り

30.01~50.0033.3423.1141101.8638.81.219.216104989999259315257-996151

1,518円

10個入り

1パック

お見積り

4.51~8.506.6710.1128110.37310.30.75.67104989999259322257-997918

1,518円

10個入り

1パック

1日目

8.51~16.0012.8511.0324110.9910.10.97.77.5104989999259339257-998723

1,518円

10個入り

1パック

1日目

8.51~16.0014.2217.1143110.54910.10.911.712104989999259346257-999530

1,518円

10個入り

1パック

お見積り

16.01~30.0018.248.4118111.90210166.5104989999259353258-000423

1,518円

10個入り

1パック

1日目

16.01~30.0019.3213.9332111.0691019.510104989999259360258-001230

1,879円

5個入り

1パック

1日目

16.01~30.0018.9324.7258110.56910116.51754989999259377258-002127

1,879円

10個入り

1パック

1日目

8.51~16.009.3211.9134120.42211.20.86.48104989999259384258-003922

1,518円

10個入り

1パック

お見積り

16.01~30.0016.8710.6725121.17711177.5104989999259391258-004727

1,897円

5個入り

1パック

1日目

16.01~30.0017.3617.3543120.6771111111.554989999259407258-005523

2,018円

5個入り

1パック

お見積り

16.01~30.0027.169.3418123.13810.81.27.26.554989999259414258-006321

1,518円

5個入り

1パック

お見積り

16.01~30.0028.6425.6554121.0110.81.218.61654989999259421258-007135

1,518円

5個入り

1パック

1日目

30.01~50.0045.0131.0757121.73610.61.424.51854989999259445258-009848

1,518円

10個入り

1パック

お見積り

8.51~16.0011.3813.5235130.5312.10.98.18104989999259452258-010126

845円

20個入り

1パック

1日目

~1.500.812.594.71.360.4021.20.161.910.5204989999257946257-85739

1,518円

5個入り

1パック

お見積り

8.51~16.0014.7112.1733140.70613177.554989999259469258-011020

1,518円

5個入り

1パック

1日目

16.01~30.0024.2212.2728141.5412.81.28.47.554989999259476258-012824

1,518円

5個入り

1パック

お見積り

16.01~30.0024.9120.0948140.89212.81.213.211.554989999259483258-013632

1,518円

5個入り

1パック

1日目

30.01~50.0036.8710.9521143.66812.61.48.46.554989999259490258-014427

836円

20個入り

1パック

お見積り

1.51~4.502.656.889.41.451.0981.20.255.420.5204989999257953257-85819

1,518円

5個入り

1パック

1日目

30.01~50.0033.7313.0729162.11814.61.49.1754989999259513258-016131

1,518円

5個入り

1パック

お見積り

30.01~50.0047.2719.751161.5114.61.411.9954989999259520258-017936

1,518円

5個入り

1パック

1日目

30.01~50.0048.2512.4824164.18714.41.69.66.554989999259537258-018734

821円

20個入り

1パック

1日目

~1.500.275.9117.41.720.0291.60.122.620.5204989999257960257-85909

1,510円

3個入り

1パック

お見積り

107.01~150.00118.6625.741187.75715.72.321.91034989999259544258-019560

2,108円

5個入り

1パック

お見積り

16.01~30.0029.1316.4843191.09817.61.49.87.554989999259551258-020936

1,518円

3個入り

1パック

お見積り

16.01~30.0029.2230.7984190.54917.61.417.51334989999259568258-021737

1,096円

20個入り

1パック

1日目

~1.501.423.045.520.5791.770.232.49.5204989999257991257-86209

1,518円

2個入り

1パック

1日目

73.01~107.00104.9344.0378203.08917.72.335.71624989999259582258-023370

1,613円

2個入り

1パック

お見積り

230.01~580.00327.5434.55512119.90717.83.230.41024989999259599258-024183

790円

20個入り

1パック

1日目

~1.500.513.679.82.160.08820.161.910.5204989999258011257-86469

1,897円

3個入り

1パック

1日目

50.01~73.0068.651838223.43220213734989999259612258-026844

1,096円

20個入り

1パック

1日目

1.51~4.501.786.0911.42.250.35320.253.914.5204989999258035257-86629

1,518円

2個入り

1パック

1日目

150.01~230.00174.5619.52312415.221.12.916.76.2524989999259629258-027654

1,096円

20個入り

1パック

1日目

~1.500.831.924.52.50.3242.30.21.35.5204989999258042257-86719

989円

20個入り

1パック

1日目

~1.500.882.7172.50.2062.30.21.77.5204989999258059257-86899

980円

20個入り

1パック

1日目

~1.500.833.2882.50.1772.30.21.98.5204989999258066257-86979

790円

20個入り

1パック

1日目

~1.501.237.54122.50.2752.270.232.59.5204989999258073257-87019

845円

20個入り

1パック

お見積り

1.51~4.501.674.5392.50.3732.240.263.311.5204989999258080257-87199

790円

20個入り

1パック

2日目

1.51~4.501.778172.50.1962.240.265.520204989999258097257-87279

790円

20個入り

1パック

1日目

~1.500.762.395.42.70.2652.50.21.35.5204989999258103257-87359

976円

20個入り

1パック

1日目

~1.501.463.577.32.750.4122.50.252.27.5204989999258110257-87439

1,096円

20個入り

1パック

1日目

~1.501.465.1310.92.750.2652.50.252.910.5204989999258127257-87519

1,096円

20個入り

1パック

お見積り

~1.501.467.2115.72.750.1772.50.253.914.5204989999258134257-87609

790円

20個入り

1パック

お見積り

1.51~4.502.914.026.82.821.0892.50.322.87.5204989999258158257-87869

790円

20個入り

1パック

お見積り

1.51~4.502.915.7102.820.7062.50.323.710.5204989999258165257-87949

986円

20個入り

1パック

1日目

1.51~4.502.917.8814.22.820.4812.50.32514.5204989999258172257-88089

986円

20個入り

1パック

1日目

1.51~4.502.9111.420.62.820.3242.50.326.920.5204989999258189257-881611

1,096円

20個入り

1パック

お見積り

4.51~8.505.294.636.72.92.6672.50.43.47.5204989999258196257-88249

790円

20個入り

1パック

1日目

4.51~8.505.296.49.62.91.7262.50.44.610.5204989999258202257-88329

790円

20個入り

1パック

1日目

4.51~8.505.298.913.62.91.1772.50.46.214.5204989999258219257-884111

845円

20個入り

1パック

1日目

~1.500.6941130.0982.80.21.98.5204989999258226257-88599

836円

20個入り

1パック

お見積り

~1.500.982.83730.2352.770.231.86.75204989999258233257-88679

790円

20個入り

1パック

お見積り

~1.500.984.671330.1182.770.232.911.5204989999258240257-88759

976円

20個入り

1パック

お見積り

1.51~4.501.964.24930.4122.710.293.19.5204989999258257257-88839

Loading...

基本情報

材質 SUS304-WPB 端面状態 研削あり 発注単位(パック) 1

圧縮コイルばね(ステンレス)のレビュー

評価 4.5 平均 4.5 (2件のレビュー) レビューを書く
  • 交換品として使用しました2019/09/04
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    自社の生産設備、工作機械内へのエアー供給ラインでの水分が気になっていたので、エアー供給ラインの中に既設フィルタに追加で取付て使用しています。約8ヶ月使用していますが、水分がたくさん取れ問題は解決しています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    問題なく使用しています。
    価格は普通。
    納期が早くて助かります。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)