17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • クランプ力(kN)

    ~mm
  • 許容取付トルク(N・m)

    ~mm
  • ストローク(S)(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

アジャストサイドクランプ(BJ102)

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

アジャストサイドクランプ(BJ102) 外形図

製品仕様

型番タイプすべりが発生する場合(単体使用)すべらない様段取りした場合(ラック使用等)質量
(g)
クランプ力
(kN)
許容締付トルク
(N・m)
クランプ力
(kN)
許容締付トルク
(N・m)
BJ102-08016黒皮面用3.66.548160
BJ102-120227.41910.426440
BJ102-1603011.7322460920
BJ102-08116基準面用3.66.548160
BJ102-121227.41910.426450
BJ102-1613011.7322460930
 

【材質/表面処理】

本体、スライドブロック口金
SCM440
焼入焼戻
四三酸化鉄皮膜
SCM440
焼入焼戻
四三酸化鉄皮膜
研磨仕上(基準面用)
 

【付属品】

  • 平座金:1個

規格表

型番SWH1H3L1L2Ld1dH2HW1
黒皮面用基準面用
BJ102-08016BJ102-0811672519.51.54516.571.58.5147164
BJ102-12022BJ102-1212212352926526.510513209226
BJ102-16030BJ102-16130144038289.530137172613308

型番リスト

表示件数

クランプ力

(kN)

許容取付トルク

(N・m)

ストローク(S)

(mm)

仕様

RoHS?最小発注数量
3.6
6.5
7
黒皮面用
10
1個
3.6
6.5
7
基準面用
10
1個
7.4
19
12
黒皮面用
10
1個
7.4
19
12
基準面用
10
1個
11.7
32
14
黒皮面用
10
1個
11.7
32
14
基準面用
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,211
( 16,732 )
3日目
14,863
( 16,349 )
3日目
17,817
( 19,599 )
3日目
17,817
( 19,599 )
3日目
27,055
( 29,761 )
3日目
27,595
( 30,355 )
3日目

詳細情報

基本情報

【使用例・使用方法】
・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500 ラックプレートが用意されています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アジャストサイドクランプ(BJ102)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アジャストサイドクランプ(BJ102)
アジャストトーストッパー(BJ201)
アジャストサイドストッパー(BJ202)
カムサイドクランプ(BJ162)
アジャストトークランプ(BJ101)
サイドストッパー(BJ200(M16))
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格14,863-10,681 -10,971 -11,640 -12,826 -29,561
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
本体材質SCM440SCM440SCM440SCM440SCM440FCD450

スライドプッシャカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト