M6シリーズ ヘビーブラケット ABCH-6025-6-C5

M6シリーズ ヘビーブラケット ABCH-6025-6-C5
通常単価:
390円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

アルミ押し出し加工フレームから製作した強度の強いブラケット。
【特長】
・材質はアルミ製(A6063S-T5)、ブッシュはSUS303。
・ボルト、ナットセットはBNH、CNH、BNHS、CNHSから選択可能。
・表面処理は白アルマイト処理、ブッシュ厚みは12mm。
・FA装置の構造部材。
・タップ加工(片側)が施している。
・取付パネル板厚5mmがフレームと面一。
【用途】
・FA装置カバーの材料。
・展示会用カバー、作業台用、架台用の部材。

PDF

M6シリーズ ヘビーブラケット ABCH-6025-6-C5の仕様

ABCH-6025-6-C5の外観 シルバー

ABCH-6025-6-C5の外観
シルバー

ABCH-6025-6-C5の外形図

ABCH-6025-6-C5の外形図

質量71g

  1. ※1片面にM6タップが施してあります。
ABCH-6025-6-C5の取付イメージ

ABCH-6025-6-C5の取付イメージ

パネル取付例

パネル取付例

  • ※ カバー取り付け用ボルトTSB(S)-06-15は別売でお買い求め下さい。
-締結ボルト※1四角ナットナットホルダー
BNHAPB-06-20(2ヶ)
NSM-06-6(2ヶ)NH-06-GR(2ヶ)
CNHCSW-06-20(2ヶ)
BNHS※2APBS-06-20(2ヶ)
NSMS-06-6(2ヶ)
CNHS※2CSWS-06-20(2ヶ)

オプション内容(ABCH-6025-6-C5)

  1. ※1締結ボルトの推奨締付トルク及び比較(カタログP410・P411)
  2. ※2締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。
型番
ABCH-6025-6-C5
ABCH-6025-6-C5-BNH
ABCH-6025-6-C5-BNHS
ABCH-6025-6-C5-CNH
ABCH-6025-6-C5-CNHS
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS仕様 ねじ種類 ねじ・ナット材質

390円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

10ブラケット単品--

432円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

10締結部品セットアプセットボルトスチール

513円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

10締結部品セットアプセットボルトステンレス

484円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

10締結部品セット座金組み込み六角穴付ボルトスチール

533円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

10締結部品セット座金組み込み六角穴付ボルトステンレス

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

AGシリーズ 固定部補強キット ハイタイプ 画像

AGシリーズ 固定部補強キット ハイタイプ

エヌアイシ・オートテック

AGシリーズ 固定部補強キット ハイタイプ

レベリングフット 画像

レベリングフット

エヌアイシ・オートテック

レベリングフット

基本情報

ブラケット種類 押出型ブラケット シリーズ エヌアイシ・オートテック M6シリーズ 適用フレーム幅(mm) 30
適用溝数 1列溝 付加機能(押出型ブラケット) スタンダード 直角度 基準なし
本体材質 A6063S-T5 表面処理 アルマイト処理 幅(mm) 25

M6シリーズ ヘビーブラケット ABCH-6025-6-C5のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: フレームの適応シリーズを教えてください。
回答: M6シリーズです。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)