(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

CSタッチスイッチ CSR

CSタッチスイッチ CSR
通常単価:
9,699
通常出荷日:
14日目~

回動レバーで、摺動検出体に最適なコンタクトスイッチ。
【特長】
・検出体に対して回動レバーが摺動、偏角当りし、内部の無接点発信部より信号が出力される。
・摺動、回転する検出体に合わせ、スイッチの位置調整が簡単にできる。
・レバー長・レバー比の調整で、接触力を0.1N以下にする事が可能。
【用途】
・液晶ガラスの有無検知に。
・印刷機の2枚取り検知に。
・食品生産ラインのビンの検出に。

PDF

型番

4 の型番候補があります候補を表示

回動レバーで摺動検出体に最適な CS-タッチスイッチシリーズ 回転レバー式

レバー長・レバー比の調整で、接触力を0.1N以下にする事が可能で、製品を傷つけないコンタクトスイッチ。

レバー長・レバー比の調整で、接触力を0.1N以下にする事が可能で、製品を傷つけないコンタクトスイッチ。

機種ラインナップ

標準形式名動作形態
CSRNATNA-L1ANPN-NO
CSRNATPA-L1APNP-NO
CSRNBTNB-L1ANPN-NC
CSRNBTPB-L1APNP-NC

仕様

接点構造無接点形
動作点の繰返し精度ON⇄OFFとも0.01mm(レバー長25mmの場合)
動作までの動き5゜以下
応差0.05mm(レバー長25mmの場合)*
保護構造IP65
接触力0.5N(レバー長25mmの場合)
温度ドリフト0.09/10〜40℃MAX*
使用温度範囲0℃〜60℃(氷結ないこと)
出力仕様/出力電流NPN/PNPオープンコレクタ/80mA(MAX)抵抗負荷
  • ※ 無接点形はアンプを使用しているため、接点形と比べ「応差」「温度ドリフト」の欠点があります。

オプションコンタクト

標準タイプ φ2(直径2mm)球、φ3(直径3mm)フラットなど、検出体に合わせて先端コンタクトが選択可能

標準タイプ
φ2(直径2mm)球、φ3(直径3mm)フラットなど、検出体に合わせて先端コンタクトが選択可能

ベアリングタイプ 薄紙の二枚取りや、シート厚さ検出など、連続変位の検出に最適

ベアリングタイプ
薄紙の二枚取りや、シート厚さ検出など、連続変位の検出に最適

ニードルタイプ 長い測定レンジを要する検出や、透明ビン・食品などの有無検出に最適

ニードルタイプ
長い測定レンジを要する検出や、透明ビン・食品などの有無検出に最適

位置決めのアプリケーション

液晶ガラスの有無検知 接触式なので、水や反射の影響を受けない

液晶ガラスの有無検知
接触式なので、水や反射の影響を受けない

印刷機の2枚取り検知 0.1mm以下の薄い検出体の連続変位を安定して検出

印刷機の2枚取り検知
0.1mm以下の薄い検出体の連続変位を安定して検出

食品生産ラインのビンの検出 光電センサでは難しい透明ワークも、確実に検出

食品生産ラインのビンの検出
光電センサでは難しい透明ワークも、確実に検出

活用事例

液晶ガラスの検知

光ファイバーセンサを採用したが、製造工程時に付着した水滴により誤検知してしまう。

光ファイバーセンサを採用したが、製造工程時に付着した水滴により誤検知してしまう。

CS-タッチスイッチ CSRの場合は接触式でも0.1Nの低接触力で、水滴をつぶして安定検知できる。

CS-タッチスイッチ CSRの場合は接触式でも0.1Nの低接触力で、水滴をつぶして安定検知できる。

型番
CSRNATNA-L1A
CSRNATPA-L1A
CSRNBTNB-L1A
CSRNBTPB-L1A
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?使用温度範囲
(℃)
接触力 押し方向
(N)
保護構造

9,699円

1個

14日目

100~60 0.5 IP65

9,699円

1個

15日目

100~60 0.5 IP65

9,699円

1個

14日目

100~60 0.5 IP65

9,699円

1個

14日目

100~60 0.5 IP65

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

低接触力スイッチ CSF 画像

低接触力スイッチ CSF

メトロール

0.1Nの低接触力スイッチです。

基本情報

種類 回転タイプ 本体形状 ボルトタイプ コンタクト部種類 Rコンタクト
環境 標準 本体材質 SUS303 コンタクト部材質 SUS HRC50
繰返し精度 0.01mm LED 動作点 5°以下
ストローク 30°

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

よくあるご質問(FAQ)

質問: RoHS指令に対応していますか?
回答: 標準製品については、全てRoHS指令に対応しております。
質問: 輸出に必要な各種規格には、対応していますか?
回答: 当社の製品は、貿易輸出管理例・CEマーク・機械指令・低電圧指令に非該当です。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)