(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパータイト引戸用(面付用)No.558-8

スーパータイト引戸用(面付用)No.558-8
通常単価(税別):
5,585
通常出荷日:
3日目
切断が可能な引き戸と床との隙間を塞ぐシール材。
【特長】
・引き戸と床との隙間を塞ぐシール材。
・扉幅に合せて切断が可能。
・材質:(本体)アルミニウム、(シール材)塩化ビニール。
・仕上げ:(本体)アルマイトシルバー、(シール材)黒。
【用途】
・一般住宅の引戸に最適。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

558-8-16

  • 保存
  • CADデータ未対応

扉幅に合せて切断が可能なシール材

558-8 の外観

558-8 の外観

558-8 の外形図

558-8 の外形図

 AB
ドア下部より
取付穴位置
ドア下部より
床面迄の隙間
130mm2~15mm
220mm15~25mm
310mm25~35mm

L=1,600(切断可能寸法、左右両端400mmまで)

  • ※ 切断時は、両端部から均等に切断してください。
型番

558-8-16

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

5,585円

1個

3日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

種類 密閉用品 材質 アルミニウム 仕上げ アルマイトシルバー

スーパータイト引戸用(面付用)No.558-8の型番558-8-16のページです。
型番558-8-16に関する仕様情報を記載しております。

558-8-16で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパータイト引戸用(面付用)No.558-8

スーパータイト引戸用(面付用)No.558-8

    重量ドア用(スーパータイト開きドア用)No.558-1LW

    重量ドア用(スーパータイト開きドア用)No.558-1LW

      中・軽量ドア用(スーパータイト開きドア用)No.558-2LS

      中・軽量ドア用(スーパータイト開きドア用)No.558-2LS

        中・軽量ドア用(スーパータイト開きドア用)No.558-2LW

        中・軽量ドア用(スーパータイト開きドア用)No.558-2LW

          重量ドア用(スーパータイト開きドア用)No.558-1

          重量ドア用(スーパータイト開きドア用)No.558-1

            ジュニア250A・250B 上ストッパー 20995

            ジュニア250A・250B 上ストッパー 20995

              中・軽量ドア用(スーパータイト開きドア用)No.558-2

              中・軽量ドア用(スーパータイト開きドア用)No.558-2

                上吊レール N786

                上吊レール N786

                  引違いドア ローラー 1125

                  引違いドア ローラー 1125

                    エクスムーブ 半自動片引き吊戸システム(傾斜レール)No.785C

                    エクスムーブ 半自動片引き吊戸システム(傾斜レール)No.785C

                      引戸システム エク・リーガル用化粧プロファイル 40-3040-250・40-3064-250

                      引戸システム エク・リーガル用化粧プロファイル 40-3040-250・40-3064-250

                        アウトセット引戸用鎌錠ストライク

                        アウトセット引戸用鎌錠ストライク

                          ステン 75ミリHハカマ 10mm

                          ステン 75ミリHハカマ 10mm

                            メーカー ベスト ベスト ベスト ベスト ベスト スガツネ工業 ベスト ベスト スガツネ工業 ベスト スガツネ工業 丸喜金属本社 スリーナイン島野
                            通常価格
                            (税別)
                            5,585円 - - - - 20,689円 - 1,862円~ 2,688円 15,700円~ 8,687円~ 2,375円 3,489円~
                            通常出荷日 3日目   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目   3日目~   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   2日目   3日目   3日目~  
                            種類 密閉用品 密閉用品 密閉用品 密閉用品 密閉用品 戸当り・クッション材 密閉用品 ドアシステム・クローザー 戸車・吊車 ドアシステム・クローザー 化粧部材 -
                            材質 アルミニウム アルミニウム アルミニウム アルミニウム - - - ポリアセタール樹脂 - - - - -
                            仕上げ アルマイトシルバー アルマイトシルバー アルマイトシルバー アルマイトシルバー - - - - - - - - -

                            スーパータイト引戸用(面付用)No.558-8のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)