V型フラットレール(つば付)No.945

V型フラットレール(つば付)No.945
  • 数量スライド割引
通常単価:
822円~
通常出荷日:
3日目~

U溝・つば付きで使いやすいフラットレール。
【特長】
・つば付で、溝加工が簡単で加工面が表面に出ないため美しく早く仕上がる。
・U溝付きで、ゴミやホコリ等を巻き込まない。
【用途】
・ドアのレールに最適。

型番

11 の型番候補があります候補を表示

つば付なので、溝加工が簡単で加工面が表面に出ないため美しく早く仕上がる

V型フラットレール(つば付)の外観

V型フラットレール(つば付)の外観

  • 寸法 : L=1,820、2,730、3,640mm
  • 材質 : アルミニウム
  • 仕上 : シルバー、ブロンズ
  • 種類 : 9×9mm・12×12mm
V型フラットレール(つば付)の寸法図

V型フラットレール(つば付)の寸法図
( )内寸法は9×9mm

型番
9459-18-1
9459-18-3
9459-27-1
9459-27-3
9459-36-1
9459-36-3
94512-18-3
94512-27-1
94512-27-3
94512-36-1
94512-36-3
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
仕様 長さ
(mm)

822円

1個あり

3日目

内寸法は9×9mm1820シルバー

889円

1個

3日目

内寸法は9×9mm1820ブロンズ

1,966円

1個

3日目

内寸法は9×9mm2730シルバー

2,151円

1個

7日目

内寸法は9×9mm2730ブロンズ

2,492円

1個

3日目

内寸法は9×9mm3640シルバー

2,658円

1個

3日目

内寸法は9×9mm3640ブロンズ

1,333円

1個あり

3日目

内寸法は12×12mm1820ブロンズ

2,769円

1個

3日目

内寸法は12×12mm2730シルバー

2,982円

1個

3日目

内寸法は12×12mm2730ブロンズ

3,397円

1個

3日目

内寸法は12×12mm3640シルバー

3,600円

1個

3日目

内寸法は12×12mm3640ブロンズ

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

種類 レール 材質 アルミニウム 仕上げ 塗装

V型フラットレール(つば付)No.945のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)