ドアハンドル T180

ドアハンドル T180
通常単価:
4,908
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【用途】
・トイレ、湯沸室入口用。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

T180-1

 
型番
T180-1
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

4,908円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

基本情報

ドア用部品種類 取手・ハンドル 材質 ポリエステル 仕上げ 白(塗装)
長さ(mm) 250 取付ネジ M6×55mm

ドアハンドル T180の型番T180-1のページです。
型番T180-1に関する仕様情報を記載しております。

T180-1で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)