SKヒンジ(笠木用)No.602K

SKヒンジ(笠木用)No.602K
通常単価:
4,652
通常出荷日:
3日目

取付が簡単で金属の摩擦音などを抑えた蝶番。
【特長】
・金属の摩擦音などを抑え、静かな環境に配慮したヒンジ。
・取付けが簡単。下部ポール軸側から先に組み込み、上部ピボット軸を込みながら取付け。
・ドアの開閉をなめらかにするため、下部軸にスチールボールを使用。
※このヒンジは自閉(開)式ではありません。
【用途】
・ラバトリーブース、物入などに最適。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

602K

ドアの開閉をなめらかにするため、下部軸にスチールボールを使用

SKヒンジ(笠木用)No.602K の外形図
  • 材質 : ステンレス鋼SUS304・ポリアセタール樹脂
  • 仕上・色 : ヘアライン
  • ドア厚 : 30~45mm
  • ドア重量 : 20kg以下
  • 取付ネジ : 皿タッピングネジ4×30mm、なべタッピングネジ4×30mm
  • 試験データ : 20万回繰返し開閉試験済(ドア重量20kg)
上部金具の寸法図

上部金具の寸法図

下部金具の寸法図

下部金具の寸法図

取付例

※下穴はφ22(直径22mm)×深さ20mmで開ける
  • ※ 下穴はφ22(直径22mm)×深さ20mmで開ける
上部ヒンジ取付加工(エッジ材使用の場合)

上部ヒンジ取付加工(エッジ材使用の場合)

下部ヒンジ枠側加工Aラインに合わせる

下部ヒンジ枠側加工Aラインに合わせる

ピポット軸を下げて取付ける

ピポット軸を下げて取付ける

部品図

部品図

型番
602K
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
使用荷重
(N)

4,652円

1個

3日目

196

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

ニュースター ピボットヒンジ 6C 画像

ニュースター ピボットヒンジ 6C

日本ドアチェック

耐久性に優れいつまでもスムーズに回転し、吊下がりや ガタツキがありません。

LAMP ステンレス鋼製PLヒンジ PL-65型 かぶせ扉用 画像

LAMP ステンレス鋼製PLヒンジ PL-65型 かぶせ扉用

スガツネ工業

ステンレス鋼製のため、耐食性に優れた、キャビネット、扉の上下に掘り込んで取り付ける丁番です。

木扉用ピボットヒンジ PH-01 左右・上下調整付 ワンタッチ取付 画像

木扉用ピボットヒンジ PH-01 左右・上下調整付 ワンタッチ取付

スガツネ工業

コンパクトなピボットヒンジです。扉を外さずに、左右・上下の位置調整ができます。ブラケットの厚みが3mmのステンレス鋼を使用しているため堅牢です。軸抜け防止機能付で安全です。

基本情報

本体種類 特殊形 長さ L(mm) 100 使用環境 標準
本体材質 SUS304 本体表面処理 ヘアーライン 幅 W(mm) 29
付加機能 なし 勝手違い 左右兼用 取付方法 ねじ止め
取付ねじ穴種類 皿穴

SKヒンジ(笠木用)No.602Kの型番602Kのページです。
型番602Kに関する仕様情報を記載しております。

602Kで型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)