ラバトリーヒンジ No.601B

ラバトリーヒンジ No.601B
通常単価:
3,655
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

ステンレス鋼SUS304製の蝶番。
【特長】
・仕上・色 化学研磨(バレル研磨)。ドア厚 30~40mm。
・内・外開き兼用。ドア重量 15kg以下。
・取付ネジ 皿木ネジ3.5×25mm。
・梱包状態では、外開きの状態。
・左右兼用(※それぞれの天地を逆にしてください)。
・木製スクリーンの場合、木ヤセにより生じるボルトの緩み防止の木ネジが付属。
【用途】
・ラバトリーブース用に最適。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

601B

601B ラバトリーヒンジの仕様

ラバトリーヒンジ 商品外観

ラバトリーヒンジ 商品外観

ラバトリーヒンジ 寸法図1

ラバトリーヒンジ 寸法図1

ラバトリーヒンジ 寸法図2

ラバトリーヒンジ 寸法図2

ラバトリーヒンジ 寸法図3

ラバトリーヒンジ 寸法図3

ラバトリーヒンジ 寸法図4

ラバトリーヒンジ 寸法図4

ラバトリーヒンジ 寸法図5

ラバトリーヒンジ 寸法図5

型番
601B
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
使用荷重
(N)

3,655円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

147

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

ニュースター ピボットヒンジ 6C 画像

ニュースター ピボットヒンジ 6C

日本ドアチェック

耐久性に優れいつまでもスムーズに回転し、吊下がりや ガタツキがありません。

LAMP ステンレス鋼製PLヒンジ PL-65型 かぶせ扉用 画像

LAMP ステンレス鋼製PLヒンジ PL-65型 かぶせ扉用

スガツネ工業

ステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。キャビネット、扉の上下に掘り込んで取り付ける丁番です。

木扉用ピボットヒンジ PH-01 左右・上下調整付 ワンタッチ取付 画像

木扉用ピボットヒンジ PH-01 左右・上下調整付 ワンタッチ取付

スガツネ工業

コンパクトなピボットヒンジです。扉を外さずに、左右・上下の位置調整ができます。ブラケットの厚みが3mmのステンレス鋼を使用しているため堅牢です。軸抜け防止機能付で安全です。

基本情報

本体種類 特殊形 長さ L(mm) 114.5 使用環境 標準
本体材質 SUS304 本体表面処理 バレル研磨 幅 W(mm) 43
付加機能 なし 勝手違い 左右兼用 取付方法 ねじ止め
取付ねじ穴種類 皿穴

ラバトリーヒンジ No.601Bの型番601Bのページです。
型番601Bに関する仕様情報を記載しております。

601Bで型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)