クランクヒンジ No.197

クランクヒンジ No.197
通常単価:
1,392円~
通常出荷日:
3日目

左右勝手がある軽量ドア用の蝶番。
【特長】
・羽根 : ステンレス鋼SUS304。
・軸芯 : ステンレス鋼SUS304。
・取付ネジ : 皿木ネジ3.5×2mm。
【用途】
・軽量ドア用に最適。

型番

4 の型番候補があります候補を表示

197 クランクヒンジ 仕様

197クランクヒンジ 商品外観

197クランクヒンジ 商品外観

197クランクヒンジ 寸法図1

197クランクヒンジ 寸法図1

197クランクヒンジ 寸法図2

197クランクヒンジ 寸法図2

197クランクヒンジ 寸法図3

197クランクヒンジ 寸法図3

197クランクヒンジ 納まり図

197クランクヒンジ 納まり図

197クランクヒンジ 納まり図

型番
197-1-1
197-1-2
197-4-1
197-4-2
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
本体表面処理 勝手違い

1,392円

1個

3日目

ヘアーライン右用

1,392円

1個

3日目

ヘアーライン左用

1,662円

1個

3日目

[クロムメッキ] クロムメッキ右用

1,662円

1個

3日目

[クロムメッキ] クロムメッキ左用

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

ニュースター ピボットヒンジ 6C 画像

ニュースター ピボットヒンジ 6C

日本ドアチェック

耐久性に優れいつまでもスムーズに回転し、吊下がりや ガタツキがありません。

LAMP ステンレス鋼製PLヒンジ PL-65型 かぶせ扉用 画像

LAMP ステンレス鋼製PLヒンジ PL-65型 かぶせ扉用

スガツネ工業

ステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。キャビネット、扉の上下に掘り込んで取り付ける丁番です。

木扉用ピボットヒンジ PH-01 左右・上下調整付 ワンタッチ取付 画像

木扉用ピボットヒンジ PH-01 左右・上下調整付 ワンタッチ取付

スガツネ工業

コンパクトなピボットヒンジです。扉を外さずに、左右・上下の位置調整ができます。ブラケットの厚みが3mmのステンレス鋼を使用しているため堅牢です。軸抜け防止機能付で安全です。

基本情報

本体種類 特殊形 長さ L(mm) 102 使用環境 標準
本体材質 SUS304 幅 W(mm) 95 付加機能 なし
取付方法 ねじ止め 取付ねじ穴種類 皿穴

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)