ピンポイントヒンジ(枠支持タイプ)No.190WD

ピンポイントヒンジ(枠支持タイプ)No.190WD
通常単価:
2,758円~
通常出荷日:
3日目

見た目がスッキリとしてドアのデザインを活かすことができる蝶番。
【特長】
・ヒンジはドアの上下端部に取り付ける方式のため、見た目もスッキリとしてドアのデザインが生きる。
・取り付けが極めて簡単。
・軸が上下に伸縮可能なので、ドアの吊り込み、取り外しが容易。面倒な彫り込みも不要。
・ヒンジ取付後3次元に調整可能、前後・左右・上下の微調整機能付きで、大変便利なヒンジ。
・下部ピボットの板厚を増しているので、枠のみで支持が可能。
・左右勝手あり。
【用途】
・室内ドア用に最適。

型番

8 の型番候補があります候補を表示

最大限にドアのデザインを生かす 190WD ピンポイントヒンジ(枠支持タイプ)

190WD ピンポイントヒンジ(枠支持タイプ) サテンニッケル/ゴールド(写真は右勝手)

190WD ピンポイントヒンジ(枠支持タイプ)
サテンニッケル/ゴールド(写真は右勝手)

190WD ピンポイントヒンジ(枠支持タイプ) クローム/パールクローム(写真は右勝手)

190WD ピンポイントヒンジ(枠支持タイプ)
クローム/パールクローム(写真は右勝手)

左右勝手あり

左右勝手あり

190WD ピンポイントヒンジ(枠支持タイプ)仕様

190WD ピンポイントヒンジ(枠支持タイプ) 上部側寸法図1

190WD ピンポイントヒンジ(枠支持タイプ) 上部側寸法図1

190WD ピンポイントヒンジ(枠支持タイプ) 上部側寸法図2

190WD ピンポイントヒンジ(枠支持タイプ) 上部側寸法図2

190WD ピンポイントヒンジ(枠支持タイプ) 上部側寸法図3

190WD ピンポイントヒンジ(枠支持タイプ) 上部側寸法図3

190WD ピンポイントヒンジ(枠支持タイプ) 下部側寸法図1

190WD ピンポイントヒンジ(枠支持タイプ) 下部側寸法図1

190WD ピンポイントヒンジ(枠支持タイプ) 下部側寸法図2

190WD ピンポイントヒンジ(枠支持タイプ) 下部側寸法図2

190WD ピンポイントヒンジ(枠支持タイプ) 下部側寸法図3

190WD ピンポイントヒンジ(枠支持タイプ) 下部側寸法図3

190WD ピンポイントヒンジ(枠支持タイプ) 下部側寸法図4

190WD ピンポイントヒンジ(枠支持タイプ) 下部側寸法図4

190WD ピンポイントヒンジ(枠支持タイプ)商品概要

ドアのデザインを最大限に生かす ヒンジは扉の上下端部に取り付ける方式なので、見た目もスッキリとして扉のデザインが生きる。

ドアのデザインを最大限に生かす
ヒンジは扉の上下端部に取り付ける方式なので、見た目もスッキリとして扉のデザインが生きる。

190WD ピンポイントヒンジ(枠支持タイプ)使用例

190WD ピンポイントヒンジ(枠支持タイプ)使用例

取付が極めて簡単 軸が上下に伸縮可能なので、扉の吊り込み、取り外しが容易。面倒な彫込みも不要。

取付が極めて簡単
軸が上下に伸縮可能なので、扉の吊り込み、取り外しが容易。面倒な彫込みも不要。

ヒンジ取付後3次元に調節可能 前後、左右、上下の微調整機能付の大変便利なヒンジ。

ヒンジ取付後3次元に調節可能
前後、左右、上下の微調整機能付の大変便利なヒンジ。

型番
190WD-1-1
190WD-1-2
190WD-2-1
190WD-2-2
190WD-4-1
190WD-4-2
190WD-9-1
190WD-9-2
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
使用荷重
(N)
本体表面処理 勝手違い

2,758円

1個

3日目

294[ニッケルメッキ] サテンニッケル右用

2,758円

1個

3日目

294[ニッケルメッキ] サテンニッケル左用

3,723円

1個

3日目

294[塗装] ゴールド塗装右用

3,723円

1個

3日目

294[塗装] ゴールド塗装左用

2,843円

1個

3日目

294[クロムメッキ] パールクローム右用

2,843円

1個

3日目

294[クロムメッキ] パールクローム左用

2,843円

1個

3日目

294[クロムメッキ] クロムメッキ右用

2,843円

1個

3日目

294[クロムメッキ] クロムメッキ左用

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

ニュースター ピボットヒンジ 6C 画像

ニュースター ピボットヒンジ 6C

日本ドアチェック

耐久性に優れいつまでもスムーズに回転し、吊下がりや ガタツキがありません。

LAMP ステンレス鋼製PLヒンジ PL-65型 かぶせ扉用 画像

LAMP ステンレス鋼製PLヒンジ PL-65型 かぶせ扉用

スガツネ工業

ステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。キャビネット、扉の上下に掘り込んで取り付ける丁番です。

木扉用ピボットヒンジ PH-01 左右・上下調整付 ワンタッチ取付 画像

木扉用ピボットヒンジ PH-01 左右・上下調整付 ワンタッチ取付

スガツネ工業

コンパクトなピボットヒンジです。扉を外さずに、左右・上下の位置調整ができます。ブラケットの厚みが3mmのステンレス鋼を使用しているため堅牢です。軸抜け防止機能付で安全です。

基本情報

本体種類 特殊形 長さ L(mm) 63 使用環境 標準
本体材質 ステンレス+ABS樹脂 幅 W(mm) 53.5 付加機能 なし
取付方法 ねじ止め 取付ねじ穴種類 皿穴

ピンポイントヒンジ(枠支持タイプ)No.190WDのレビュー